封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7H1210-SEP 的特性
- 提供供应商项目图,VID V62/21616
-
电离辐射总剂量 (TID) 为 30krad(Si)
- 每个晶圆批次的 TID RLAT(辐射批次验收测试):20krad (Si)
-
确定了单粒子效应 (SEE)
- 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
- 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值 = 43MeV-cm2/mg
- 低噪声:13.7µVRMS 典型值(10Hz 至 100kHz)
- 高电源抑制比,PSRR(VIN = –6V、VOUT = –5V、IOUT = 1A 下的典型值):
- 100Hz 时为 61dB
- 100 kHz 时为 61dB
- 1 MHz 时为 41dB
- 输入电压范围:-3 V 至 -16.5 V
- 可调输出:-1.2 V 至 -15.5 V
- 输出电流高达 1A
- 与电容值 ≥ 10µF 的陶瓷电容一起工作时保持稳定
- 内置电流限制和热关断保护
- 增强型航天塑料 (SEP)
- 受控基线
- 金键合线
- NiPdAu 铅涂层
- 一个组装和测试基地
- 一个制造基地
- 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
- 延长了产品生命周期
- 延长了产品变更通知 (PCN)
- 产品可追溯性
- 采用增强型模塑化合物实现低释气
TPS7H1210-SEP 的说明
TPS7H1210-SEP 是一款低噪音、高 PSRR 负电压线性稳压器,可提供最大 1A 的负载。
该稳压器装有一个 CMOS 逻辑电平兼容使能引脚 (EN),此引脚允许用户定制电源管理方案。其他特性包括内置电流值限制和热关断以在故障情况下保护此器件和系统。
由于在设计中主要使用双极技术,TPS7H1210-SEP 器件适合于高准确度、低噪声应用,在此类应用中,为了获得更高的系统性能,清洁的电压轨很关键。因此,它非常适合为运算放大器、ADC、DAC 和其他高性能模拟电路供电。
此外,TPS7H1210-SEP 器件适用于后置直流/直流转换器稳压。通过滤除直流/直流开关转换所固有的输出电压纹波,可确保在敏感器件和射频应用中尽可能提高系统性能。