TPS7E7233DBVR

正在供货

具有使能功能的 300mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器 | DBV | 5 | -40 to 150

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS7E72 的特性

  • 输入电压范围:3.0V 至 30V(最大值 32V)
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定电压范围:1.8V 至 12V
    • 可调节:1.2V 至 28V
  • 输出电流:高达 300mA
  • 在整个线路、负载和温度范围内的精度为 ±1.2%
  • 超低 IQ:IOUT = 0mA 时的 2.8µA
  • 与 4.7µF 或更大的陶瓷电容器一起工作时保持稳定
    • ESR 范围:0Ω 至 1Ω
  • 压降电压:300mA 时 900mV(典型)
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 时为 70dB
    • 100kHz 时为 45dB
  • 过流、过功率和过热限制
  • 封装:
    • 5 引脚 SOT-23 (DBV) [RθJA:190.9°C/W]
    • 6 引脚 WSON (DRV),[RθJA:90.2°C/W]
  • 工作结温范围:-40°C 至 +125°C
    • 扩展范围,M 版本:–40°C 至 +150°C

TPS7E72 的说明

TPS7E72 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,支持 3V 至 30V 的宽输入电压范围。对于可调节配置,宽输出范围为 1.2V 至 28V;对于固定配置,该范围为 1.8V 至 12V,支持高达 300mA 的负载电流。该器件在空载时仅具有 2.8µA 静态电流,旨在为电池供电应用的微控制器和其他低功耗负载供电。

TPS7E72 在整个线路、负载和温度范围内支持 ±1.2% 的非常严格的直流精度。该器件可快速响应线路和负载瞬态。该器件在稳压期间具有低静态电流(通常为 2.8µA),且在压差状态下仍能保持可控的 IQ(空载压差时典型值 12µA),专用于电池供电系统或常开系统,这些系统需要极低的空闲状态功耗。

TPS7E72 在 300mA 负载电流下支持典型值为 900mV 的低压降。该器件内置过流、过热和过功率输送保护机制,可确保 LDO 可靠运行。TPS7E72 在输出电容范围介于 4.7µF 至 100µF 之间时可保持稳定。