封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS7B87-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
- 输入电压范围:3V 至 40V(最大 42V)
- 输出电压范围:3.3V 和 5V(固定)
- 最大输出电流:500mA
- 输出电压精度:±0.85%(最大值)
- 低压降:
- 450mA 时为 475 mV(最大值)
- 低静态电流:
- 轻负载时典型值为 17µA
- 出色的线路瞬态响应:
- 冷启动时出现 ±2% VOUT 偏差
- ±2% VOUT 偏差(VIN 压摆率 1V/µs)
- 具有可编程延迟周期的电源正常状态指示
- 与 2.2µF 或更高的电容器搭配使用时可保持稳定
-
提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 封装选项:
- 5 引脚 TO-252 封装:29.7°C/W RθJA
- 带有散热焊盘的 8 引脚 HSOIC-8 封装:41.8°C/W RθJA
TPS7B87-Q1 的说明
TPS7B87-Q1 是一款低压降线性稳压器,专用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围高达 40V,因此可承受汽车系统可能发生的瞬变(如负载突降)。此器件在轻负载下的静态电流仅为 17µA,是为备用系统中微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的出色解决方案。
该器件具有先进的瞬态响应,因此输出端可对负载或线路变化(例如,在冷启动条件下)作出迅速响应。此外,该器件架构新颖,可在从电压跌落恢复过程中最大限度降低输出过冲幅度。正常运行时,该器件可在整个线路、负载和温度范围内维持 ±0.85% 的直流精度。
可以通过外部组件调整电源正常状态指示延迟,因此可通过配置延迟时间来适应应用特定的系统。
该器件采用导热封装,可将热量高效传导到电路板上。