封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS7B68-Q1 的特性
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 最大输出电流:500mA
- 4V 至 40V 宽 VIN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 3.3V 和 5V 两种固定输出电压
- 最大压降电压:600mV(电流为 500mA)
- 在宽电容(4.7µF 至 500µF)和 ESR(0.001Ω 至 20Ω)范围内,与输出电容器一起工作时保持稳定
- 低静态电流 (I(Q)):
- EN 为低电平(关断模式)时 < 4µA
- 轻负载(WD_EN 为高电平)时具有 19µA 的典型值(看门狗禁用)
- 可针对窗口看门狗和标准看门狗进行配置
- 开关窗口比例可配置为 1:1 或 8:1
- 完全可调的看门狗周期(10ms 至 500ms)
- 10% 精度看门狗周期
- 专用 WD_EN 引脚,用于控制看门狗开关
- 完全可调的电源正常阈值和电源正常延迟周期
- 针对 UVLO 的低输入电压跟踪功能
- 集成故障保护:
- 过载电流限制保护
- 热关断
- 28 引脚 HTSSOP 封装
TPS7B68-Q1 的说明
在汽车微控制器或微处理器电源 应用中,看门狗用于监测微控制器的工作状态,防止软件失控。在可靠的系统中,看门狗必须独立于微控制器。
TPS7B68-Q1 是一款专为实现高达 40V 的工作电压而设计的 500mA 看门狗 LDO,其轻载条件下的典型静态电流仅为 19µA。该器件集成了一项可编程功能,用于选择窗口或标准看门狗,并使用外部电阻器来设置看门狗时间(精度在 10% 以内)。
TPS7B68-Q1 上的 PG 引脚指示输出电压何时达到稳定且处于稳压范围内。电源正常延迟周期和电源正常阈值可通过外部组件来调整。此外,该器件还 具备 短路和过流保护。这些特性 组合 使得该器件极具灵活性,适用于为汽车应用中的微控制器 供电。