封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGR) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7A85 的特性
- 低压降:4A 电流时为 150mV(典型值)
- 线路、负载和温度精度为 1%(最大值)
- 输出电压噪声:
- 4.4 µVRMS(输出为 0.8V)
- 8.4 µVRMS(输出为 5.0V)
- 输入电压范围:
- 无偏置:1.4V 至 6.5V
- 有偏置:1.1V 至 6.5V
- ANY-OUT运行:
- 输出电压范围:0.8V 至 3.95V
- 可调节运行:
- 输出电压范围:0.8V 至 5.0V
- 电源纹波抑制:
- 500kHz 时为 40dB
- 出色的负载瞬态响应
- 可调节软启动浪涌电流控制
- 开漏电源正常 (PG) 输出
- 与 47µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
- 工作温度范围:
–40°C 至 +125°C - 20 引脚 3.5mm × 3.5mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
应用
- 数字负载:串行解串器、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)
- 仪器仪表、医疗和音频
- 高速模拟电路:
- 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
- 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器和视频专用集成电路 (ASIC)
- 测试和测量
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A85 的说明
TPS7A85 是一款低噪声 (4.4 µVRMS)、低压降 (LDO) 线性稳压器,具备 4A 的拉电流能力,其最高压降仅为 240mV。该器件的输出电压可通过引脚在 0.8V 至 3.95V 的范围内进行编程并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.0V 范围内进行调节。
TPS7A85 将低噪声 (4.4 µVRMS)、高电源抑制比 (PSRR) 和高输出电流性能相结合,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量 最高可驱动 1A 负载电流。TPS7A85 的高性能可限制电源生成的相位噪声和时钟抖动,非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及射频 (RF) 组件供电。RF 放大器尤其受益于该器件的高性能和 5.0V 输出性能。
对于需要以低输入电压、低输出 (LILO) 电压运行的数字负载 [如特定用途集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 以及数字信号处理器 (DSP)],TPS7A85 优异的精度特性(负载和温度范围内的精度为 0.75%)、远程感测、出色的瞬态性能以及软启动功能可确保最优系统性能。
TPS7A85 的多种用途使其成为许多高要求应用会考虑的 选择。