封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGR) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7A84 的特性
- 低压降:3 A 时为 180 mV(最大值)
- 整个线路、负载和温度范围内为 1%(最高)精度
- 输出电压噪声:
- 输出电压为 0.8V 时,噪声为 4.4µVRMS
- 输出电压为 5.0V 时,噪声为 7.7µVRMS
- 输入电压范围:
- 无偏置:1.4V 至 6.5V
- 有偏置:1.1V 至 6.5V
-
ANY-OUT™ 工作电压:
- 输出电压范围:0.8V 至 3.95V
- 可调节工作电压:
- 输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V
- 电源纹波抑制:
- 500kHz 时为 40dB
- 出色的负载瞬态响应
- 可调软启动浪涌控制
- 开漏电源正常 (PG) 输出
- 使用 47µF 或更大的陶瓷输出电容器实现稳定运行
- 3.5mm × 3.5mm 20 引脚 VQFN
TPS7A84 的说明
TPS7A84 是一款低噪声 (4.4 µVRMS)、低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 3A 负载电流,其最高压降仅为 180mV。该器件的输出电压可通过引脚在 0.8V 至 3.95V 的范围内进行编程并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.0V 范围内进行调节。
TPS7A84 将低噪声 (4.4µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力融为一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的噪声敏感型组件供电。TPS7A84 的高性能可限制电源生成的相位噪声和时钟抖动,非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及射频 (RF) 组件供电。RF 放大器尤其受益于该器件的高性能和 5.0V 输出性能。
对于需要以低输入电压、低输出 (LILO) 电压运行的数字负载 [如特定用途集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 以及数字信号处理器 (DSP)],TPS7A84 优异的精度特性(负载和温度范围内的精度为 0.75%)、远程感测、出色的瞬态性能以及软启动功能可确保最优系统性能。
TPS7A84 器件的多功能性使其适用于许多严苛应用。