8-pin (D) package image

TPS7A6950QDRQ1 正在供货

具有电源正常指示和传感功能的汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS7A69-Q1 的特性

  • 符合汽车应用 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 测试指导的以下结果:
    • 将整个文档中的器件温度等级 1
    • 器件温度等级 0 级(仅限 TPS7A6650EDGNRQ1)
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4
  • 器件结温范围:
    –40°C 至 +150°C
  • 4V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 输出电流:150mA
  • 低静态电流,I(q)
    • EN = 低电平(关断模式)时为 2µA
    • 轻负载时典型值为 12µA
  • 低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出稳定电容器 (2.2µF-100µF)
  • 150mA 时的压降电压为 300mV
    (V(Vin)= 4V 时的典型值)
  • 固定(3.3V 和 5V)和可调
    (1.5V 至 5V)输出电压
    (可调输出电压仅适用于 TPS7A66-Q1)
  • 低输入电压跟踪
  • 集成型加电复位:
    • 可编程复位脉冲延迟
    • 漏极开路复位输出
  • 集成故障保护:
    • 热关断
    • 短路保护功能
  • 输入电压检测比较器
    (仅限 TPS7A69-Q1)
  • 封装:
    • 8 引脚 SOIC-D (TPS7A69-Q1)
    • 8 引脚 HVSSOP-DGN (TPS7A6601-Q1)

TPS7A69-Q1 的说明

TPS7A66-Q1 和 TPS7A69-Q1 是针对输入电压高达 40V 的运行电路而设计的低压降线性稳压器。这些器件在无负载时的静态电流仅为 12µA,非常适合待机微处理器控制单元系统,尤其是汽车 应用低功耗是一个关键问题。

此器件特有集成的短路和过流保护。此器件在加电时执行复位延迟以表示输出电压稳定且在稳压中。用户可使用一个外部电容器来设定此延迟。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动条件下无需使用升压转换器。

此器件运行在 -40°C 至 125°C 的温度范围内。TPS7A6650EDGNRQ1 器件符合 AEC-Q100 0 级标准,工作温度范围为 –40°C 至 150°C。这些 特性 非常适用于各类汽车应用中的 电源中对于高效率、高电源密度和稳健性的需求。







定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息