封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS7A66-Q1 的特性
- 符合汽车应用 应用
- 具有符合 AEC-Q100 测试指导的以下结果:
- 将整个文档中的器件温度等级 1
- 器件温度等级 0 级(仅限 TPS7A6650EDGNRQ1)
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4
- 器件结温范围:
–40°C 至 +150°C - 4V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 输出电流:150mA
- 低静态电流,I(q):
- EN = 低电平(关断模式)时为 2µA
- 轻负载时典型值为 12µA
- 低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出稳定电容器 (2.2µF-100µF)
- 150mA 时的压降电压为 300mV
(V(Vin)= 4V 时的典型值) - 固定(3.3V 和 5V)和可调
(1.5V 至 5V)输出电压
(可调输出电压仅适用于 TPS7A66-Q1) - 低输入电压跟踪
- 集成型加电复位:
- 可编程复位脉冲延迟
- 漏极开路复位输出
- 集成故障保护:
- 热关断
- 短路保护功能
- 输入电压检测比较器
(仅限 TPS7A69-Q1) - 封装:
- 8 引脚 SOIC-D (TPS7A69-Q1)
- 8 引脚 HVSSOP-DGN (TPS7A6601-Q1)
TPS7A66-Q1 的说明
TPS7A66-Q1 和 TPS7A69-Q1 是针对输入电压高达 40V 的运行电路而设计的低压降线性稳压器。这些器件在无负载时的静态电流仅为 12µA,非常适合待机微处理器控制单元系统,尤其是汽车 应用低功耗是一个关键问题。
此器件特有集成的短路和过流保护。此器件在加电时执行复位延迟以表示输出电压稳定且在稳压中。用户可使用一个外部电容器来设定此延迟。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动条件下无需使用升压转换器。
此器件运行在 -40°C 至 125°C 的温度范围内。TPS7A6650EDGNRQ1 器件符合 AEC-Q100 0 级标准,工作温度范围为 –40°C 至 150°C。这些 特性 非常适用于各类汽车应用中的 电源中对于高效率、高电源密度和稳健性的需求。