封装信息
封装 | 引脚 TO-252 (KVU) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS7A65-Q1 的特性
- 低压降:
- 在 IOUT = 150mA 时为 300mV
- 7V 至 40V 的宽输入电压范围
瞬态电压高达 45V - 最大输出电流为 300mA
- 轻负载条件下的超低静态电流为 25µA(典型值)
- 3.3V 和 5V 固定输出电压,容差为 ±2%
- 低 ESR 陶瓷输出稳定电容器
- 集成故障保护:
- 短路和过流保护
- 热关断
- 低输入电压跟踪
- 耐热增强型电源封装:
- 3 引脚 TO-252(KVU、DPAK)
TPS7A65-Q1 的说明
TPS7A65-Q1 低压降线性稳压器专为在轻负载应用中实现低功耗和小于 25µA 的静态电流而 设计的要求。该器件 具有 集成式过流保护功能,采用的设计甚至在使用低 ESR 陶瓷输出电容器时也可实现稳定工作。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动期间无需使用升压转换器。凭借这些 特性,此器件非常适合用于各种汽车应用的 电源。