3-pin (KVU) package image

TPS7A6533QKVURQ1 正在供货

汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-252 (KVU) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS7A65-Q1 的特性

  • 低压降:
    • 在 IOUT = 150mA 时为 300mV
  • 7V 至 40V 的宽输入电压范围
    瞬态电压高达 45V
  • 最大输出电流为 300mA
  • 轻负载条件下的超低静态电流为 25µA(典型值)
  • 3.3V 和 5V 固定输出电压,容差为 ±2%
  • 低 ESR 陶瓷输出稳定电容器
  • 集成故障保护:
    • 短路和过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 耐热增强型电源封装:
    • 3 引脚 TO-252(KVU、DPAK)

TPS7A65-Q1 的说明

TPS7A65-Q1 低压降线性稳压器专为在轻负载应用中实现低功耗和小于 25µA 的静态电流而 设计的要求。该器件 具有 集成式过流保护功能,采用的设计甚至在使用低 ESR 陶瓷输出电容器时也可实现稳定工作。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动期间无需使用升压转换器。凭借这些 特性,此器件非常适合用于各种汽车应用的 电源。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息