封装信息
封装 | 引脚 VQFNP (RTK) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A52-Q1 的特性
- 符合汽车类应用的 标准
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
- HBM ESD 分类等级 2
- CDM ESD 分类等级 C4A
- 扩展结温 (TJ) 范围:–40°C 至 +150°C
- 输入电压范围:
- 无偏置:1.4V 至 6.5V
- 有偏置:1.1V 至 6.5V
- 可调输出电压范围:0.8V 至 5.2V
- 低压降:2A 电流时为 115mV(最大值)(带偏置)
- 输出电压噪声:4.4µVRMS
- 线路、负载和温度范围内的偏置精度最大值为 1%
- 电源纹波抑制:
- 500kHz 时为 40dB
- 可调软启动浪涌控制
- 开漏电源正常 (PG) 输出
- 封装:
- 3.5mm × 3.5mm 20 引脚 VQFN
- 具有可湿性侧面和高 CTE (12ppm/°C) 塑封料的 4mm × 4mm 20 引脚 VQFNP
TPS7A52-Q1 的说明
器件 TPS7A52-Q1 是一款低噪声 (4.4µVRMS)、低压差线性稳压器 (LDO),可提供 2A 拉电流,同时最大压差仅为 115mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压器进行调节,范围为 0.8V 至 5.2V。
TPS7A52-Q1 集低噪声 (4.4µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为雷达功率和信息娱乐等 应用中的噪声敏感型组件供电。此器件的优秀性能可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此非常适合为射频放大器、雷达传感器和芯片组供电。射频放大器尤其受益于该器件的高性能和 5.0V 输出能力。
对于需要以低输入电压和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A52-Q1 所具备的极高的精度(在负载和温度范围内可达 1%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。
TPS7A52-Q1 器件的多功能性使其成为许多要求严苛的 应用的首选组件。