封装信息
封装 | 引脚 CFP (U) | 10 |
工作温度范围 (°C) 25 to 25 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
TPS7A4501-SP 的特性
- 符合 QMLV,SMD 5962-12224
- 针对快速瞬态响应进行了优化
- 输出电流:750mA
- 高输出电压精度:在 25°C 时为 1%(典型值)
- 压降电压:300mV
- 低噪声:Vout = 5V 时为 50μVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 高纹波抑制:1KHz 时为 68dB
- 1mA 静态电流
- 无需保护二极管
- 压降中的受控静态电流
- 2.3V 到 20V 的宽输入电压 (Vin)
- 1.21V 至 20V 的可调节输出范围
- 关断时静态电流小于 1μA
- 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
- 反向电池保护
- 反向电流保护
应用范围
- TPS7A4501-SP: 抗辐射应用
- 射频 (RF) 组件压控稳压器 (VCO),接收器,模数转换器 (ADC),放大器
- 时钟分配
- 洁净模拟电源需求
- TPS7A4501-SP 在军用温度范围(-55°C 至 125°C)内可用
- 可提供工程评估 (/EM) 样品 这些部件只用于工程评估。 它们的加工工艺为非兼容流程(例如,无预烧过程等)并且只在 25°C 的温度额定值下测试。 这些部件不适合于品质检定、生产、辐射测试或飞行使用。 不担保在整个军用额定温度范围( -55°C 至 125°C )内或使用寿命内的器件性能。
TPS7A4501-SP 的说明
TPS7A4501 是一款针对快速瞬态响应而进行优化的低压降 (LDO) 稳压器。 此器件在压降为 300mV 时可提供 750mA 的输出电流。 运行静态电流为 1mA,在关断时下降到少于 1μA。 静态电流受到很好的控制;与很多其他稳压器一同工作时一样,它在压降时不上升。 除了快速瞬态响应,TPS7A4501 稳压器具有极低的输出噪声,这使得它非常适合于灵敏 RF 电源应用。
输出电压范围为 1.21V 至 20V。 TPS7A4501 在使用低至 10μF 的输出电容器时保持稳定。 与其它稳压器一同使用时的常见情况一样,在无需额外等效串联电阻 (ESR) 的前提下可使用小型陶瓷电容器。 内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。 此器件可被用作一个基准电压为 1.21V 的可调器件。 TPS7A4501 稳压器采用 10 引脚 GDFP (U) 封装。