封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7A4201 的特性
- 宽输入电压范围:7V 至 28V
- 准确度:
- 标称:1%
- 整个线路、负载和温度范围内:2.5%
- 低静态电流:25µA
- 关断时的静态电流:4.1µA
- 最大输出电流:50mA
- CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚
- 可调输出电压:约 1.175V 至 26V
- 与陶瓷电容搭配工作时保持稳定:
- 输入电容:≥ 1µF
- 输出电容:≥ 4.7µF
- 压降电压:290mV
- 内置电流限制和热关断保护
- 封装方式:高散热性能的微型小外形尺寸封装 (MSOP)-8 PowerPAD
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
应用
- 由工业用总线(具有高电压瞬态)供电的微处理器、微控制器
- 工业自动化
- 汽车
- LED 照明
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A4201 的说明
TPS7A4201 器件是一款能够耐受高电压的线性稳压器,不仅融合了耐热增强型封装 (MSOP-8) 的优势,还能够承受持续直流电压或最高可达 28V 的瞬态输入电压。
TPS7A4201 与任何高于 4.7µF 的输出电容以及高于 1µF 的输入电容搭配使用时均可保持稳定(过热和浪涌保护)。鉴于这款器件的封装 (MSOP-8) 小巧且可能使用的输出电容也较小,因此实现起来只需占用非常小的电路板空间。此外,TPS7A4201 还提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),用于使能低电流关断模式。
TPS7A4201 具有热关断和电流限制功能,以便在故障情况下保护系统。MSOP-8 封装的工作温度范围为 TJ = -40°C 至 +125°C。
此外,TPS7A4201 器件非常适合在电信和工业 应用中利用中间电压轨生成低压电源;该器件不但能够提供一个充分稳压的电压轨,而且能够承受快速电压瞬变并在其间保持稳压状态。这些 功能 相当于一套更为简单且经济高效的电气浪涌保护电路,因此受到各类应用的 青睐。