封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7A3001-EP 的特性
- 输入电压范围:–3 V 至 –36 V
- 噪音:
- 14μVRMS (20Hz 至 20kHz)
- 15.1μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 电源纹波抑制:
- 72dB (120Hz)
- ≥ 55dB (10Hz 至 700kHz)
- 可调输出电压:–1.18V to –35V
- 最大输出电流:200mA
- 压差:216 mV(在 100 mA 电流下)
- 采用 ≥ 2.2 μF 陶瓷电容器时可保持稳定
- CMOS 逻辑电平兼容型使能引脚
- 内置、固定、电流限制及热关断保护功能
- 采用具有高散热性能的 MSOP-8 PowerPAD 封装
TPS7A3001-EP 的说明
TPS7A3001 是一款负高电压 (–36 V)、超低噪声(15.1μVRMS, 72dB PSRR) 线性稳压器,此稳压器能提供 200 mA 的最大负载电流。
这些线性稳压器包括 CMOS 逻辑电平兼容使能引脚和可编程电容器软启动功能,此功能可实现定制的电源管理方案。 其它特点包括内置的限流及热关断保护功能,此功能用于在故障情况下对器件及系统的保护。
TPS7A3001 采用双极型技术设计而成,并且非常适合于高准确度、高精度的仪器仪表应用。在此类应用中,规整的电源电压对于系统性能的最大化至关重要)。 这种设计使其成为功率运算放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 及其它高性能模拟电路的最佳选择。
此外,TPS7A3001 线性稳压器也适合于后置 DC/DC 转换器的稳压操作。 通过滤除 DC/DC 开关转换所固有的输出电压纹波,可在灵敏仪器仪表、测试和测量、音频和射频的应用中将系统性能最大化。
对于需要正向和负向高性能轨的应用,请考虑TI的正向高电压、超低噪音线性稳压器 TPS7A49xx 系列产品。