封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS7A16A-Q1 的特性
- 适用于汽车 应用
- 下列性能符合 AEC-Q100 标准:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 宽输入电压范围:3V 至 60V
- 超低静态电流:5 µA
- 停机时静态电流:1µA
- 输出电流:100 mA
- 低压差电压:电流为 20mA 时电压为 60mV
- 精度:2%
- 可提供:
- 固定输出电压:3.3V、5V
- 可调节输出电压:大约 1.2 至 18.5V
- 具有可编程延迟的电源正常指示功能
- 电流限制和热关断保护
- 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定:
≥ 2.2µF - 封装:高热性能 HVSSOP-8 PowerPAD™
TPS7A16A-Q1 的说明
TPS7A16A-Q1 超低功耗、低压降 (LDO) 稳压器具有超低静态电流、高输入电压以及微型高热性能封装等诸多优势。
TPS7A16A-Q1 专为连续或断续(备用电源)电池供电的 应用 而设计,超低静态电流在此类应用中对于延长系统电池寿命至关重要。
TPS7A16A-Q1 提供了一个与标准互补金属氧化物半导体 (CMOS) 逻辑兼容的使能引脚 (EN) 以及一个具有用户可编程延迟的集成开漏高电平有效电源正常输出 (PG)。这些引脚专用于需要进行电源轨排序、 基于 微控制器的电池供电类应用。
此外,TPS7A16A-Q1 非常适合通过多节电池解决方案生成低电压电源(从高电池节数电动工具组到汽车 应用;TPS7A16A-Q1 器件不但能够提供一个稳压良好的电压轨,还能够承受瞬态电压并在电压瞬态期间保持稳压状态。这些 特性 意味着电涌保护电路更加简单且更为经济高效。