8-pin (DGN) package image

TPS7A1633DGNT 正在供货

具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS7A1633DGNR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS7A16 的特性

  • 宽输入电压范围:3V 至 60V
  • 超低静态电流:5µA
  • 关断时的静态电流:1µA
  • 输出电流:100mA
  • 低压降电压:电流为 20mA 时为 60mV
  • 精度:2%
  • 可提供:
    • 固定输出电压:3.3V,5V
    • 可调节输出电压:1.2V 至 18.5V
  • 具有可编程延迟的电源正常指示功能
  • 限流和热关断保护
  • 与陶瓷输出电容搭配使用时可保持稳定:
    ≥ 2.2µF
  • 封装:高耐热性能微型小外形尺寸 (MSOP)-8 和小外形尺寸无引线 (SON)-8 封装 PowerPAD
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 125°C

应用

  • 笔记本个人电脑 (PC)、数字电视和私有局域网 (LAN) 系统电源
  • 用于电动工具和其它由电池供电的微处理器和微控制器系统的高节数电池组
  • 车载音频、导航、信息娱乐、和其它汽车系统
  • 烟雾和 CO2 探测器以及电池供电类警报和安全系统
  •  

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A16 的说明

TPS7A16 系列超低功耗、低降压 (LDO) 稳压器提供超低静态电流、高输入电压和小型化、高散热性能封装所具备的优势。

TPS7A16 系列器件针对连续或断续(备用电源)电池供电 应用 而设计,超低静态电流在此类应用中对于延长系统电池寿命至关重要。

TPS7A16 系列产品提供一个与标准互补金属氧化物半导体 (CMOS) 逻辑电路兼容的使能引脚 (EN) 和一个具有用户可编程延迟的集成开漏高电平有效的电源正常输出 (PG)。这些引脚专用于需要进行电源轨排序、 基于 微控制器的电池供电类应用。

此外,TPS7A16 器件非常适用于从多节电池解决方案生成低压电源(从多节电动工具组到汽车 应用);该器件不但能够提供一个稳压良好的电压轨,而且还能够承受瞬态电压并在电压瞬态期间保持稳压状态。这些 功能 意味着电涌保护电路更加简单且更为经济高效。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS7A1633DGNR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息