封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A15 的特性
- 超低输入电压范围:0.7V 至 2.2V
- 高效率:
- 400mA 时的压降:80mV(最大值)
- 适用于 V IN = V OUT + 100mV
- 出色的负载瞬态响应:
- I LOAD 在 10µs 内从 1mA 变化到 250mA 时为 20mV
- 精度(负载、线路、温度):+1%,–1.1%
- 高 PSRR:1kHz 时为 84dB
- 可提供固定输出电压:
- 0.5V 至 2.0V(阶跃为 25mV)
- V BIAS 范围:
- 2.2V 至 5.5V
- 封装:
- 6 引脚 1mm × 0.71mm DSBGA
- 6 引脚,2mm × 2mm WSON
- 有源输出放电
TPS7A15 的说明
TPS7A15 是一款具有出色瞬态响应的小型低压差稳压器 (LDO)。该器件可提供 400mA 电流,并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。输入电压范围为 0.7V 至 2.2V,输出电压范围为 0.5V 至 2.0V,且在负载、线路和温度范围内具有 1% 的超高精度。
主电源路径通过 IN 引脚,可连接至电压至少高于输出电压 50mV 的电源。所有电气特性(包括出色的输出电压容差、瞬态响应和 PSRR)均针对输入电压(比输出电压高 100mV)进行规定,因此可实现高效率。该稳压器使用一个为 LDO 内部电路供电的外部较高 V BIAS 电压轨,支持很低的输入电压。例如,IN 引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 BIAS 引脚电源电压可来自可再充电电池。
TPS7A15 配备了一个有源下拉电路,用于在输出处于禁用状态时使其快速放电,并提供已知的启动状态。
TPS7A15 采用 2mm × 2mm、6 引脚 WSON 封装和超小型 0.71mm × 1.0mm、6 凸点 WCSP 封装。