6-pin (DRV) package image

TPS7A1130PDRVT 正在供货

具有使能功能的 500mA、低输入电压 (0.75V)、超低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS7A1130PDRVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS7A11 的特性

  • 超低输入电压范围:0.75 V 至 3.3 V
  • 可实现超低功率损耗的超低压降:
    • 采用 500mA DRV 封装时为 140mV(最大值)
    • 采用 500mA YKA 封装时为 110mV(最大值)
  • 低静态电流:
    • V IN I Q = 1.6µA(典型值)
    • V BIAS I Q = 6µA(典型值)
  • 负载、线路和温度范围内的精度为 1.5%
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 64 dB
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.5V 至 3.0V(阶跃为 50mV)
  • V BIAS 范围:1.7V 至 5.5V
  • 封装:
    • 2.0mm × 2.0mm WSON (6)
    • 0.74mm × 1.09mm DSBGA (5)
  • 有源输出放电

TPS7A11 的说明

TPS7A11 是一款超小型、低静态电流、低压差稳压器 (LDO)。该器件能够实现 500mA 的拉电流并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。该器件具有 0.75V 至 3.3V 的输入范围以及 0.5V 至 3.0V 的输出范围,并在负载、线路和温度上具有 1.5% 的极高精度。此性能非常适合于为更低的现代微控制器 (MCU) 内核电压和模拟传感器供电。

主电源路径通过 VIN,可连接至高于输出电压的值低至 140mV 的电源。该器件使用一个用于为 LDO 的内部电路供电的附加 V BIAS 电源轨,支持极低的输入电压。IN 和 BIAS 引脚分别消耗 1.6µA 和 6µA 的极低静态电流。低 I Q 和超低压降特性有助于提高功耗敏感型应用中解决方案的效率。例如,IN 引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 BIAS 引脚电源电压可以是可再充电电池。

TPS7A11 配备了一个有源下拉电路,用于在处于禁用状态时对输出进行快速放电,并提供已知的启动状态。

TPS7A11 采用小型 2.00mm × 2.00mm WSON 6 引脚 (DRV) 封装和超小型 0.74mm × 1.09mm 5 引脚 DSBGA (YKA) 封装,适用于空间受限型应用。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS7A1130PDRVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息