封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DQN) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7A05 的特性
- 超低 IQ:1µA(典型值)、3µA(最大值)
- IGND:在 200mA 下为 6µA(典型值)
- 绝佳的瞬态响应
- 封装:
- 1.0mm × 1.0mm X2SON (4)
- 0.65mm × 0.65mm DSBGA (4)
- SOT-23 (5)
- SOT-23 (3)
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 输出精度:1% 典型值,3% 最大值
- 可提供固定输出电压:
- 0.8V 至 3.3V
- 非常低的压降:
- 200mA 时为 235mV(最大值)(3.3VOUT)
- 有源输出放电
- 折返电流限制
- 与 0.47µF 或更大的电容器一起工作时保持稳定
TPS7A05 的说明
TPS7A05 是一款超小型低静态电流低压降稳压器 (LDO),可提供 200mA 的电流以及出色的瞬态性能。该器件的输出范围为 0.8V 至 3.3V,典型精度为 1%。
TPS7A05 具有超低 IQ (1µA),消耗的静态电流极低,从而能够在电池供电应用中延长电池 寿命提供了出色的功能性与安全性。该器件可由可再充电的锂离子电池、锂原电池化学物质(如 Li-SOCl2、Li-MnO2)以及两到三节碱性电池供电。
TPS7A05 采用有源下拉电路,用于在器件处于禁用状态时对输出进行快速放电。
TPS7A05 的完整额定工作温度范围为 TJ = -40°C 至 +125°C,采用标准的 X2SON (DQN)、SOT-23(DBV 和 DBZ)以及 DSBGA (YKA) 封装。