3-pin (DBZ) package image

TPS7A0518PDBZT 正在供货

200mA, ultra-low-IQ, high-accuracy, low-dropout voltage regulator with enable

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS7A0518PDBZR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS7A05 的特性

  • 超低 IQ:1µA(典型值)、3µA(最大值)
    • IGND:在 200mA 下为 6µA(典型值)
  • 绝佳的瞬态响应
  • 封装:
    • 1.0mm × 1.0mm X2SON (4)
    • 0.65mm × 0.65mm DSBGA (4)
    • SOT-23 (5)
    • SOT-23 (3)
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 输出精度:1% 典型值,3% 最大值
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.8V 至 3.3V
  • 非常低的压降:
    • 200mA 时为 235mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 有源输出放电
  • 折返电流限制
  • 与 0.47µF 或更大的电容器一起工作时保持稳定

TPS7A05 的说明

TPS7A05 是一款超小型低静态电流低压降稳压器 (LDO),可提供 200mA 的电流以及出色的瞬态性能。该器件的输出范围为 0.8V 至 3.3V,典型精度为 1%。

TPS7A05 具有超低 IQ (1µA),消耗的静态电流极低,从而能够在电池供电应用中延长电池 寿命提供了出色的功能性与安全性。该器件可由可再充电的锂离子电池、锂原电池化学物质(如 Li-SOCl2、Li-MnO2)以及两到三节碱性电池供电。

TPS7A05 采用有源下拉电路,用于在器件处于禁用状态时对输出进行快速放电。

TPS7A05 的完整额定工作温度范围为 TJ = -40°C 至 +125°C,采用标准的 X2SON (DQN)、SOT-23(DBV 和 DBZ)以及 DSBGA (YKA) 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS7A0518PDBZR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息