封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS79901-EP 的特性
- 带 EN 引脚的 200mA 低压降稳压器
- 提供了多个输出电压版本:
- 1.2V 至 6.5V 可调输出
- 带有 EN 切换的浪涌电流保护
- 低 IQ: 40µA
- 高 PSRR:
- 1kHz 时为 66dB
- 10kHz 时为 51dB
- 与一个低 ESR、2µF(典型值)输出电容一起工作时保持稳定
- 出色的负载和线路瞬态响应
- 整体精度(负载、线路和温度)为 2%
- 极低压降:100 mV
- 封装:6 引脚 SON
- 支持国防、航天和医疗 应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
TPS79901-EP 的说明
TPS79901 系列低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器能够提供出色的交流性能,同时还能实现极低的接地电流。可提供高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 40µA(典型值)接地电流。
TPS79901 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 200mA 电流时产生 100mV 的
典型压降值。TPS79901 使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载、线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总体精度。TPS79901 具有 浪涌电流保护功能,当 EN 切换用于启动器件时可立即钳制电流。
TPS79901 的额定温度范围为 TJ = –55°C 至 +125°C,并采用小型封装,非常适用于手机和 WLAN 卡。