5-pin (DDC) package image

TPS79933QDDCRQ1 正在供货

具有使能功能的汽车类 200mA、低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS799-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 -40°C 至 +125°C,T A
  • 具有使能功能 (EN) 的 200mA、低压降稳压器 (LDO)
  • 低 I Q:40µA
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1.2V 至 4.5V 固定输出
    • 1.2V 至 6.5V 可调节输出
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 66dB,10kHz 频率下为 51dB
  • 超低噪声:29.5µV RMS
  • 快速启动时间:45µs
  • 与一个低 ESR、2µF(典型值)输出电容一同工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 整体精度(负载、线路和温度)为 2%
  • 超低压降:100 mV
  • 薄型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON-6 封装

TPS799-Q1 的说明

TPS799-Q1 低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能以及极低的接地电流。仅消耗 40µA(典型值)接地电流,同时具备高电源抑制比 (PSRR),低噪声,快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应特性。 TPS799-Q1 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 200mA 电流时产生 100mV 的典型压降值。TPS799-Q1 使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载,线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总精度。该器件具有 T J =–40°C 至 +125°C 的额定工作温度范围,采用薄型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,专为无线手持终端和 WLAN 卡而设计。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息