封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS799-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 -40°C 至 +125°C,T A
- 具有使能功能 (EN) 的 200mA、低压降稳压器 (LDO)
- 低 I Q:40µA
- 提供了多个输出电压版本:
- 1.2V 至 4.5V 固定输出
- 1.2V 至 6.5V 可调节输出
- 高 PSRR:1kHz 频率下为 66dB,10kHz 频率下为 51dB
- 超低噪声:29.5µV RMS
- 快速启动时间:45µs
- 与一个低 ESR、2µF(典型值)输出电容一同工作时保持稳定
- 出色的负载和线路瞬态响应
- 整体精度(负载、线路和温度)为 2%
- 超低压降:100 mV
- 薄型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON-6 封装
TPS799-Q1 的说明
TPS799-Q1 低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能以及极低的接地电流。仅消耗 40µA(典型值)接地电流,同时具备高电源抑制比 (PSRR),低噪声,快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应特性。 TPS799-Q1 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 200mA 电流时产生 100mV 的典型压降值。TPS799-Q1 使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载,线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总精度。该器件具有 T J =–40°C 至 +125°C 的额定工作温度范围,采用薄型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,专为无线手持终端和 WLAN 卡而设计。