封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS798-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 宽输入电压范围:3V 至 50V
- 低静态电流:40µA(典型值)
- 低压降:300mV(典型值)
- 输出电流:50mA
- 无需输入保护二极管
- 可调输出:从 1.275V 至 28V
- 关断时静态电流:1µA
- 与 1µF 输出电容器一起工作时保持稳定
- 与铝、钽或陶瓷电容器一起工作时保持稳定
- 反向输入电池保护
- 反向输出电流保护
- 热限制
- 采用 8 引脚 HVSSOP PowerPAD 器件封装
TPS798-Q1 的说明
TPS798-Q1 是 50V 高压微功耗低压降 (LDO) 线性稳压器系列中的首款器件。该器件能够提供 50mA 的输出电流,而压降电压仅为 300mV。TPS798-Q1 专为低静态电流高压 (50V) 应用而设计,具有 40µA 的工作电流和 1µA 的关断电流,因此非常适合电池供电或高压系统。静态电流在压降中也得到了很好的控制。
TPS798-Q1 的其他特性包括能够与低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器一起工作。该器件很稳定,输出端上仅为 1µF;大多数旧器件需要 10µF 至 100µF 钽电容器才能保持稳定性。与其他稳压器一同使用时的常见情况一样,在无需额外等效串联电阻 (ESR) 的前提下可使用小型陶瓷电容器。内部保护电路包括反向输入电池保护、反向输出电流保护、电流限制和热限制,以在各种故障情况下保护器件。
此器件提供 5V 固定输出电压 (TPS79850),并具有基准电压为 1.275V 的可调输出电压 (TPS79801)。TPS798-Q1 稳压器采用带有外露焊盘的 8 引脚 HVSSOP PowerPAD (DGN) 封装,可增强热管理功能。