5-pin (DCK) package image

TPS79730DCKR 正在供货

具有电源正常指示功能的 50mA、超低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
等同于: TPS79730DCKRG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS79730DCKT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS797 的特性

  • 50-mA Low-Dropout Regulator
  • Ultra-Low 1.2-µA Quiescent Current at 10 mA
  • 5-Pin SC70 (DCK) Package
  • Integrated Power Good Output
  • Stable With Any Capacitor Greater Than 0.47 µF
  • Typical Dropout Voltage of 105 mV at 10 mA (TPS79733)
  • Over-Current Limitation
  • Operating Junction Temperature Range of –40°C to 85°C

TPS797 的说明

The TPS797xx family of low-dropout voltage regulators (LDOs) offers the benefits of low-dropout voltage and ultra-low-power operation. The device is stable with any capacitor greater than 0.47-µF. Therefore, implementations of this device require very little board space due to the miniaturized packaging and potentially small output capacitor. In addition, the family includes an integrated open drain active-high power good (PG) output. Intended for use in microcontroller-based, battery-powered applications, the TPS797xx family low dropout and ultra-low-power operation result in a significant increase in system battery operating life. The small packaging minimizes consumption of board space.

The device is enabled when the applied voltage exceeds the minimum input voltage. The usual PNP pass transistor has been replaced by a PMOS pass element. Because the PMOS pass element behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically, 105 mV at 10-mA of load current), and is directly proportional to the load current. The quiescent current is ultra-low (1.2-µA, typically) and is stable over the entire range of output load current (0 mA to 50 mA). When properly configured with a pullup resistor, the PG output can implement a power-on reset or low-battery indicator.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS79730DCKT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息