封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS791 的特性
- 带 EN 引脚的 100mA 低压降稳压器
- 支持 1.8V、3.3V、4.7V,可调节
- 高 PSRR(频率为 10kHz 时 70dB)
- 超低噪声 (15 µVRMS)
- 快速启动时间 (63µs)
- 借助任何 1µF 陶瓷电容器实现稳定
- 出色的负载和线路瞬态
- 极低压差电压(全负载时为 38mV,TPS79147)
- 5 引脚 SOT23 (DBV) 封装
- TPS792xx 提供 EN 选项
TPS791 的说明
TPS791 器件是低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器, 具有 高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动和出色的线性和负载瞬态响应,并且采用小型 SOT23 封装。该器件在输出端使用小型 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作。TPS791 使用先进的专有 BiCMOS 制造工艺,能够产生极低压差的电压(例如,100mA 时为 38mV,TPS79147)。该器件可实现快速启动时间(使用一个 0.001µF 旁路电容器时大约为 63µs),同时消耗非常低的静态电流(典型值 170µA)。而且,当此器件处于待机模式时,电源电流减少到低于 1µA。TPS79118 在使用一个 0.1µF 旁路电容器时的输出电压噪声大概为 15µVRMS。具有 对噪声敏感的模拟组件的应用,例如便携式射频电子器件,将受益于高 PSRR 和低噪声 特性 以及快速响应时间。的最后一段