TPS79133DBVT image

TPS79133DBVT 最晚可采购期限

具有使能功能的 100mA、低噪声、低压降稳压器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS79133DBVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS791 的特性

  • 带 EN 引脚的 100mA 低压降稳压器
  • 支持 1.8V、3.3V、4.7V,可调节
  • 高 PSRR(频率为 10kHz 时 70dB)
  • 超低噪声 (15 µVRMS)
  • 快速启动时间 (63µs)
  • 借助任何 1µF 陶瓷电容器实现稳定
  • 出色的负载和线路瞬态
  • 极低压差电压(全负载时为 38mV,TPS79147)
  • 5 引脚 SOT23 (DBV) 封装
  • TPS792xx 提供 EN 选项

TPS791 的说明

TPS791 器件是低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器, 具有 高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动和出色的线性和负载瞬态响应,并且采用小型 SOT23 封装。该器件在输出端使用小型 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作。TPS791 使用先进的专有 BiCMOS 制造工艺,能够产生极低压差的电压(例如,100mA 时为 38mV,TPS79147)。该器件可实现快速启动时间(使用一个 0.001µF 旁路电容器时大约为 63µs),同时消耗非常低的静态电流(典型值 170µA)。而且,当此器件处于待机模式时,电源电流减少到低于 1µA。TPS79118 在使用一个 0.1µF 旁路电容器时的输出电压噪声大概为 15µVRMS。具有 对噪声敏感的模拟组件的应用,例如便携式射频电子器件,将受益于高 PSRR 和低噪声 特性 以及快速响应时间。的最后一段






定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS79133DBVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息