6-pin (DRV) package image

TPS780330220DRVR 正在供货

具有引脚可选双电平输出电压的 150mA 毫微级 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS780330220DRVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS780 的特性

  • Low IQ: 500 nA
  • 150-mA, Low-Dropout Regulator With Pin-Selectable
    Dual Voltage Level Output
  • Low Dropout: 200 mV at 150 mA
  • 3% Accuracy Over Load, Line, and Temperature
  • Available in Dual-Level, Fixed-Output Voltages
    From 1.5 V to 4.2 V
  • Available in an Adjustable Version from 1.22 V
    to 5.25 V or a Dual-Level Output Version
  • VSET Pin Toggles Output Voltage
    Between Two Factory-Programmed Voltage Levels
  • Stable with a 1.0-µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
  • Available in DDC (TSOT23-5) or DRV (2-mm ×
    2-mm SON-6) Package Options

TPS780 的说明

The TPS780 family of low-dropout (LDO) regulators offer the benefits of ultralow power, miniaturized packaging, and selectable dual-level output voltage levels with the VSET pin.

The ultralow-power and dynamic voltage scaling (DVS) capability which provides dual-level output voltages let designers customize power consumption for specific applications. Designers can now shift to a lower voltage level in a battery-powered design when the microprocessor is in sleep mode, further reducing overall system power consumption. The two voltage levels are preset at the factory and are stored using EPROM and are available on fixed output voltage devices.

The TPS780 series of LDOs are designed to be compatible with the TI MSP430 and other similar products. The enable pin is compatible with standard CMOS logic. The TPS780 series also come with thermal shutdown and current limit to protect the device during fault conditions. All packages have an operating temperature range of TJ = –40°C to 125°C. For more cost-sensitive applications requiring a dual-level voltage option and only on par IQ, consider the TPS781 series, with an IQ of 1.0 µA and dynamic voltage scaling.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS780330220DRVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息