封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS769-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
- 输入电压范围:
- 旧芯片:2.7V 至 10V(绝对最大值 13.5V)
- 新芯片:2.5V 至 16V(绝对最大值 18V)
- 输出电压范围(可调节):
- 旧芯片:1.25V 至 5.5V
- 新芯片:1.2V 至 5.5V
- 输出电压范围(固定):
- 旧芯片:1.5V 至 5V
- 新芯片:1.2V 至 5V
- 高 PSRR(新芯片):1MHz 时为 46dB
- 输出精度:
- 旧芯片:3%(整个负载和温度范围)
- 新芯片:1.2%(整个负载和温度范围)
- 压降电压:
- 旧芯片:100mA 时为 71mV(典型值)
- 新芯片:100mA 时为 150mV(典型值)
- 集成故障保护:
- 热关断
- 过流保护
- 内部软启动时间(新芯片):750µs(典型值)
- 用于实现稳定运行的输出电容器:
- 旧芯片: ≥ 4.7µF
- 新芯片:≥ 2.2µF
- 封装:5 引脚 SOT-23,RθJA = 178.6°C/W(新芯片)
TPS769-Q1 的说明
TPS769-Q1 是低压降 (LDO) 线性稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围(新芯片)和高达 100mA 的负载电流。对于新芯片,支持的输出范围为 1.2V 至 5.0V(固定版本)或 1.2V 至 5.5V(可调版本)。
该器件具有宽输入电压范围,非常适合在稳压电源轨(例如 10V 或 12V)下运行。新芯片的电压范围高达 16V。该范围允许 LDO 为各种应用产生偏置电压。这些应用包括电源微控制器 (MCU) 和处理器,以及碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风。
高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB(新芯片)。此性能有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并更大限度减少后置稳压器滤波。新芯片支持内部软启动电路机制,该机制可减小启动期间的浪涌电流,从而降低输入电容。