TPS75003
- 两个效率为 95% 的 3A 降压控制器和一个 300mA LDO
- 经过了 Xilinx 的测试和认可,可为 Spartan™-3、Spartan-3E 和 Spartan-3L FPGA 供电
- 在所有通道上具有可调(降压控制器为 1.2V 至 6.5V,LDO 为 1.0V 至 6.5V)输出电压
- 输入电压范围:2.2V 至 6.5V
- 每个电源的独立软启动
- 每个电源的独立使能,支持灵活定序
- LDO 与 2.2µF 陶瓷输出电容器一起工作,可保持稳定
- 小型低厚度 4.5mm × 3.5mm × 0.9mm VQFN 封装
TPS75003 是一个面向 FPGA、DSP 和其他多电源应用的完整电源管理解决 方案。该器件已经过测试,符合所有 Xilinx Spartan-3、Spartan-3E 和 Spartan-3L 启动曲线要求,包括单调电压斜坡和最小电压轨上升时间。每个输出均具有独立的使能,因此可进行排序,以最大限度地减少启动时对电源的需求。各个电源上的软启动会限制启动期间的浪涌电流。两个集成式降压控制器支持为低电流和高电流电源(如内核和 I/O)进行具有成本效益的高效电压转换。该器件还集成了一个 300mA LDO,可在 Xilinx Spartan-3 FPGA 上提供辅助电源轨,例如 VCCAUX。三个输出电压均支持外部配置,可实现最大灵活性。
TPS75003 的额定温度范围为 –40°C 至 +85°C,采用了 VQFN 封装,可实现高度紧凑的整体解决方案尺寸,同时获得高功耗能力。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS75003 可配置多轨 PMIC 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2019年 2月 7日 |
EVM 用户指南 | TPS75003EVM User's Guide (Rev. B) | 2011年 9月 13日 | ||||
应用手册 | Using 3.3-V Signals for Spartan-3 Configuration and JTAG Ports (Rev. A) | 2004年 4月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE2256EVM — AFE2256 适用于数字 X 射线平板检测器的 256 通道 AFE 评估模块
AFE2256EVM 是用于评估 256 通道模拟前端 AFE2256 COF 的基于紧凑型 USB 的评估套件。该 EVM 为自包含形式,具有 DAC 和板载电源生成功能,可显著减少对外部设备的依赖。此套件包含 EVM 和两个单独的 COF 适配器以及简单易用的软件,可用于评估 COF 器件的性能。COF 适配器是分离式模块,因此一次 EVM 设置可评估多个 COF 适配器。USB 2.0 接口可提供快速配置下载,并通过微控制器实现 FPGA-PC 通信。
用户指南: PDF
评估板
TPS75003EVM-092 — TPS75003EVM 评估模块
The Texas Instruments TPS75003EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS75003 multi-channel power IC. This device has two buck controllers and a low dropout linear regulator. The device will operate at input voltages between 2.2 V and 6.5 V. The (...)
用户指南: PDF
计算工具
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RHL) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。