封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHL) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS75003 的特性
- 两个效率为 95% 的 3A 降压控制器和一个 300mA LDO
- 经过了 Xilinx 的测试和认可,可为 Spartan™-3、Spartan-3E 和 Spartan-3L FPGA 供电
- 在所有通道上具有可调(降压控制器为 1.2V 至 6.5V,LDO 为 1.0V 至 6.5V)输出电压
- 输入电压范围:2.2V 至 6.5V
- 每个电源的独立软启动
- 每个电源的独立使能,支持灵活定序
- LDO 与 2.2µF 陶瓷输出电容器一起工作,可保持稳定
- 小型低厚度 4.5mm × 3.5mm × 0.9mm VQFN 封装
TPS75003 的说明
TPS75003 是一个面向 FPGA、DSP 和其他多电源应用的完整电源管理解决 方案。该器件已经过测试,符合所有 Xilinx Spartan-3、Spartan-3E 和 Spartan-3L 启动曲线要求,包括单调电压斜坡和最小电压轨上升时间。每个输出均具有独立的使能,因此可进行排序,以最大限度地减少启动时对电源的需求。各个电源上的软启动会限制启动期间的浪涌电流。两个集成式降压控制器支持为低电流和高电流电源(如内核和 I/O)进行具有成本效益的高效电压转换。该器件还集成了一个 300mA LDO,可在 Xilinx Spartan-3 FPGA 上提供辅助电源轨,例如 VCCAUX。三个输出电压均支持外部配置,可实现最大灵活性。
TPS75003 的额定温度范围为 –40°C 至 +85°C,采用了 VQFN 封装,可实现高度紧凑的整体解决方案尺寸,同时获得高功耗能力。