封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS74901 的特性
- V OUT 范围:0.8V 至 3.6V
- 超低 V IN 范围:0.8V 至 5.5V
- V BIAS 范围:2.7V 至 5.5V
- 低压降:电压为 3 A 时为 120 mV(典型值)
- 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
- 整个线路、负载和温度范围内的精度:2%
- 可调启动浪涌控制
- V BIAS 支持低 V IN 运行,具有良好的瞬态响应
- 与 ≥ 2.2µF 的任何输出电容器一起工作时可保持稳定
- 封装:
- 小型 3mm × 3mm × 1mm VSON
- 5mm × 5mm × 1mm VQFN 和 DDPAK-7
- 高电平有效使能
TPS74901 的说明
TPS74901 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少启动时的容性浪涌电流,更大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,旨在为各类处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。凭借全方位的灵活性,该器件可为现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 等具有特殊启动要求的应用配置可满足其时序要求的解决方案。
该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 2% 精度。该器件在使用大于或等于 2.2µF 的任何类型的电容器时都能保持稳定运行,并具有 –40°C 至 +125°C 的额定结温范围。TPS74901 采用小型 3mm × 3mm VQFN 和小型 5mm × 5mm VQFN 封装,可实现高度紧凑的解决方案总尺寸。该器件还可采用 DDPAK-7 封装。