封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS74701-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- VOUT 范围:0.8V 至 3.6V
- VIN 范围:0.8V 至 5.5V
- VBIAS 范围:2.7V 至 5.5V
- 低压降:500mA 下的典型值为 20mV, VBIAS = 5V
- 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
- 线路、负载和温度范围内的精度为 0.95%
- 可编程软启动可提供线性电压启动
- VBIAS 支持低 VIN 运行,具有良好的瞬态响应
- 与 ≥ 2.2µF 的任何输出电容器一起工作时可保持稳定
- 采用小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装
TPS74701-Q1 的说明
TPS74701-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少容性浪涌电流,最大限度地减少了输入电源上的应力,并且单调启动旨在为多种不同类型的处理器和 ASIC 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松进行时序控制,因此可为各种具有特殊启动要求的应用配置满足其时序要求的解决方案。
该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 0.95% 精度。该器件在使用大于或等于 2.2µF 的任何类型的电容器时均能保持稳定,并完全符合 AEC-Q100 标准。