封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS745 的特性
- 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
- 可调节输出电压:
- 0.55V 至 5.5V
- 极低压降:
- 500mA 时为 130mV(最大值)(3.3VOUT)
- 高输出精度:0.7%(典型值)和 1%(过温条件下的最大值)
- 开漏电源正常状态输出
- IQ:25µA(典型值)
- 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
- 封装:
- 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)
- 有源输出放电
TPS745 的说明
TPS745 是一款具有电源状态良好指示功能的可调 500A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装并具有极低的静态电流,可提供快速的线路和负载瞬态性能。TPS745 具有 130mV 的超低压降(500mA 电流情况下),这有助于提高系统的功效。
TPS745 针对各种 应用 进行了优化:支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围以及 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出范围。这种低输出电压使得该 LDO 能够为具有较低内核电压的现代微控制供电。
TPS745 具有监测反馈引脚电压的电源正常状态 (PG) 输出,用于指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中的多个电源进行定序。
TPS745 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。一个精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25°C 时提供 0.7%(最大值)的精度,在过温 (85ºC) 条件下提供 1%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能的刷式直流电机。TPS745 包含一个内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。