6-pin (DRV) package image

TPS745105PQWDRVRQ1 正在供货

具有电源正常指示功能的汽车类、500mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS745-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 器件结温:–40°C 至 150°C
  • 封装:
    • 2mm × 2mm 可湿性侧面 WSON 封装
    • 3mm × 3mm 可湿性侧面 VSON 封装
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 输出电压范围:
    • 固定电压:0.65V 至 5.0V
    • 可调节电压:0.55V 至 5.5V
  • 高 PSRR:100kHz 时为 45dB
  • 输出精度:±0.85% (25°C),±1.5%(最大值)
  • 电源正常输出选项:
    • 开漏和推挽
  • 超低压降:
    • 500mA 时为 160mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 低 IQ:25µA(典型值)、1.5µA(关断)
  • 有源输出放电
  • 提供功能安全
  • 低热阻:
    • DRV(6 引脚 WSON),RθJA = 80.3°C/W
    • DRB(8 引脚 VSON),RθJA = 55.5°C/W

TPS745-Q1 的说明

TPS745-Q1 是一款具有电源正常指示功能的 500mA 超低压降稳压器 (LDO)。此器件采用具有可湿性侧面的小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装和小型 8 引脚、3mm × 3mm VSON 封装,便于进行光学检测。TPS745-Q1 具有低静态电流消耗,并且可提供快速线路和负载瞬态性能。

TPS745-Q1 支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出电压范围,因而是一款灵活的后置稳压器件。该器件还提供固定输出电压,为常用电压轨供电。

TPS745-Q1 具有可监控反馈引脚电压的电源正常 (PG) 输出,用于指示输出电压状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中多个电源进行定序。

TPS745-Q1 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25°C 时可提供 ±0.85%(最大值)的精度,在整个工作温度范围内可提供 ±1.5%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。TPS745-Q1 具有内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息