封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS735 的特性
- 输入电压:2.7V 至 6.5V
- 带 EN 引脚的 500mA 低压降稳压器
- 低 IQ: 45µA
- 提供了多个输出电压版本:
- 1.2V 至 4.3V 固定输出
- 1.25V 至 6V 可调输出
- 高 PSRR:1kHz 频率下为 68dB
- 低噪声:13.2µVRMS
- 快速启动时间:45µs
- 使用陶瓷 2.2µF 低 ESR 输出电容器实现稳定运行
- 出色的负载和线路瞬态响应
- 2% 的总体精度(负载、线路和温度,VOUT > 2.2V)
- 极低的压降:500mA 电流下为 280mV
- 2mm × 2mm WSON-6 和
3mm × 3mm SON-8 封装
TPS735 的说明
TPS735 低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能以及极低的接地电流。可提供高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 45µA(典型值)接地电流。
TPS735 器件与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 500mA 电流时产生 280mV 的典型压降电压。TPS735 器件使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载、线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总体精度 (VOUT > 2.2V)。此器件的额定 TJ = –40°C 至 +125°C,采用薄型 3mm × 3mm SON-8 封装和 2mm × 2mm WSON-6 封装。