6-pin (DRV) package image

TPS71918-28DRVT 正在供货

具有有源下拉的 200mA、低 IQ、高 PSRR、双通道低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS71918-28DRVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS719 的特性

  • Dual, 200mA High-Performance LDOs
  • Low Total Quiescent Current: 90µA with Both LDOs Enabled
  • Low Noise: 70µVRMS/V
  • Active Output Pulldown (TPS719xx)
  • Independent Enables for Each LDO
  • PSRR: 65dB at 1kHz, 45dB at 1MHz
  • Available in Multiple Fixed-Output Voltage Combinations from 0.9V to 3.6V Using Innovative Factory EEPROM Programming
  • Fast Start-Up Time: 160µs
  • Over-Current, Over-Temperature and Under-Voltage Protection
  • Low Dropout: 230mV at 200mA
  • Stable with 1µF Ceramic Output Capacitor
  • Available in 2mm × 2mm SON-6 and 6-Ball WCSP Packages
  • APPLICATIONS
    • Digital Cameras and Camera Modules
    • Cellular Camera and TV Phones
    • Wireless LAN, Bluetooth
    • Handheld Products

Bluetooth Is a trademark of Texas Instruments
All other trademarks are the property of their respective owner

TPS719 的说明

The TPS718xx and TPS719xx families of low-dropout (LDO) regulators offer a high power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses while consuming a very low 90µA (typical) at no load ground current with both LDOs enabled. The TPS719xx also provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads. The TPS718xx and TPS719xx are stable with ceramic capacitors and use an advanced BiCMOS fabrication process to yield a typical dropout voltage of 230mV at 200mA output loads. The TPS718xx and TPS719xx also use a precision voltage reference and feedback loop to achieve 3% overall accuracy over all load, line, process, and temperature variations. Both families of devices are fully specified from TJ = -40°C to +125°C and are offered in 2mm × 2mm SON-6 and 6-ball Wafer Chip-Scale (WCSP) packages that are ideal for applications such as mobile handsets and WLAN that require good thermal dissipation while maintaining a very small footprint.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS71918-28DRVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息