5-pin (DCK) package image

TPS71726DCKT 正在供货

具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS71726DCKR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS717 的特性

  • 输入电压:+2.5V 至 +6.5V
  • 提供多个输出版本:
    • 固定输出电压范围:0.9V 至 5V
    • 可调节输出电压范围为 0.9V 至 6.2V
  • 超高 PSRR:
    • 1kHz 时 70dB,100kHz 时 67dB,1MHz 时 45dB
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 超低压降:150mA 时为 170mV(典型值)
  • 低噪声:30μVRMS 典型值(100Hz 至 100kHz)
  • 小型 5 引脚 SC-70、2mm × 2mm 晶圆级小外形无引线 (WSON)-6 封装和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装

应用

  • 摄像机传感器电源
  • 移动电话耳机
  • 掌上电脑 (PDA) 和智能手机
  • 无线 LAN, Bluetooth

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS717 的说明

TPS717xx 系列低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器采用超小型 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装,其具有非常高的电源抑制比 (PSRR),同时能够保持 45μA 的超低接地电流。 该系列稳压器采用先进的双极 CMOS (BiCMOS) 工艺和功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (PMOSFET) 无源器件,可实现快速启动、超低噪声、优异的瞬态响应以及出色的 PSRR 性能。 TPS717xx 器件与 1μF 陶瓷输出电容一起工作时可保持稳定,并且使用了一个精确的电压基准和反馈环路,以在所有负载、线路、过程和温度变化范围内实现至少 3% 的精度。 该器件系列的额定温度范围为 TJ = -40°C 至 125°C,并且提供小型 SOT (SC70-5) 封装、带有散热焊盘的
2mm × 2mm WSON-6 封装以及 1.5mm x 1.5mm WSON-6 封装,非常适合小尺寸便携式设备(例如无线手持设备和 PDA)。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS71726DCKR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息