5-pin (DCK) package image

TPS71530QDCKRM3Q1 正在供货

汽车类 50mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS71530QDCKRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS715-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 旧芯片的器件 CDM ESD 分类等级为 C4B,新芯片为 C5
  • 输入电压范围:2.5 V 至 24 V
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:1.8V 至 5V
    • 可调节:1.2 V 至 15 V
  • 输出电流:高达 50 mA
  • 超低 I Q:50mA 负载电流下为 3.2µA
  • 与 ≥ 0.47µF 的输出电容器一起工作时可保持稳定
  • 过流保护
  • 封装:5 引脚 SC70 (DCK)

TPS715-Q1 的说明

TPS715-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。因此,TPS715-Q1 专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。

TPS715-Q1 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.2V 至 15V。TPS715-Q1 LDO 在负载电流为 50mA 时支持典型值为 415mV 的低压降。低静态电流(典型值为 3.2µA)在整个输出负载电流(0mA 至 50mA)范围内都是稳定的。TPS715-Q1 还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。

TPS715-Q1 采用 2.00mm × 1.25mm、5 引脚 SC-70 (DCK) 封装(对于固定和可调输出)。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS71530QDCKRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息