封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS715-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 旧芯片的器件 CDM ESD 分类等级为 C4B,新芯片为 C5
- 输入电压范围:2.5 V 至 24 V
- 可配置的输出电压选项:
- 固定:1.8V 至 5V
- 可调节:1.2 V 至 15 V
- 输出电流:高达 50 mA
- 超低 I Q:50mA 负载电流下为 3.2µA
- 与 ≥ 0.47µF 的输出电容器一起工作时可保持稳定
- 过流保护
- 封装:5 引脚 SC70 (DCK)
TPS715-Q1 的说明
TPS715-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。因此,TPS715-Q1 专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。
TPS715-Q1 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.2V 至 15V。TPS715-Q1 LDO 在负载电流为 50mA 时支持典型值为 415mV 的低压降。低静态电流(典型值为 3.2µA)在整个输出负载电流(0mA 至 50mA)范围内都是稳定的。TPS715-Q1 还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。
TPS715-Q1 采用 2.00mm × 1.25mm、5 引脚 SC-70 (DCK) 封装(对于固定和可调输出)。