封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 56 |
工作温度范围 (°C) 0 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS68470 的特性
- 高效降压转换器
- 输出电流高达 500mA
- 输出电压可选范围:0.9V 至 1.95V
- 双闪存发光二极管 (LED) 驱动器
- 高效升压转换器
- 基于 LED 基准电压 (Vf) 的自适应输出电压调节
- 低侧 LED 电流驱动器
- 两个 1A 电流驱动器
- LED 温度监视
- 开路/短路 LED 检测/保护
- 受控 LED 电流斜升/斜降
- 高效升压转换器
- 传感器模拟电源的线性稳压器
- 输出电压可编程范围是 0.875V 到 3.1V(17.8mV 步长)
- 输出电流高达 200mA
- IO 电源的线性稳压器
- 输出电压可编程范围是 0.875V 到 3.1V(17.8mV 步长)
- 输出电流高达 50mA
- VCM(音圈电机)驱动器电源的线性稳压器
- 输出电压可编程范围是 0.875V 到 3.1V(17.8mV 步长)
- 输出电流高达 500mA
- 辅助电源的线性稳压器
- 输出电压可编程范围是 0.875V 到 3.1V(17.8mV 步长)
- 输出电流高达 150mA
- 辅助电源的线性稳压器
- 输出电压可编程范围是 0.875V 到 3.1V(17.8mV 步长)
- 输出电流高达 50mA
- 传感器 IO 电源的线性稳压器
- 输出电压可编程范围是 0.875V 到 3.1V(17.8mV 步长)
- 输出电流高达 150mA
- 时钟发生
- 可编程锁相环 (PLL)
- 晶振
- I2C 接口
- 7 个通用输入输出 (GPIO)
- 系统复位
- 工作温度范围:0°C 至 85°C
- 封装厚度 0.625mm 的芯片级球状引脚栅格阵列 (DSBGA)
TPS68470 的说明
TPS68470 器件是高级电源管理单元,可为紧凑型摄像机模块 (CCM) 供电、为图像传感器生成时钟、驱动闪存的双 LED 并集成两个用于通用指示器的 LED 驱动器。TPS68470 能够生成 CCM 中所需的全部电源轨。
CORE 电压稳压器是目前最先进的降压转换器,可用于图像传感器数字电源。线性稳压器 (LDO) (LDO_ANA) 可用于图像传感器模拟电源。
TPS68470 还具有一个高效的升压转换器,可支持两个 1A LED 闪光灯驱动器。并且可通过低侧稳压电流源来控制 LED 电流。
TPS68470 还有五个 LDO。其中两个可用于通用电源电压生成及传感器 IO 电源电压生成(LDO_IO 和 LDO_S_IO)。其中一个可专门用于 VCM 驱动器电源 (LDO_VCM)。其余两个是辅助 LDO(LDO_AUX1 和 LDO_AUX2)。