8-pin (D) package image

TPS6755IDR 正在供货

可调节反向直流/直流转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS6755ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C)
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS6755 的特性

  • 1-W Output (VCC >= 4.5 V)
  • 2.7-V to 9-V Input Operating Range
  • 78% Typical Efficiency
  • 160-kHz Fixed-Frequency Current-Mode PWM Controller
  • EN Input Inhibits Operation and Reduces Supply Current to 1 uA
  • Output Voltage Limited to VO <= 12 V- VCC
  • Soft Start
  • 8-Pin SOIC and DIP Packages
  • -40°C to 85°C Free-Air Temperature Range
  • Pin-for-Pin Compatible with MAX755

TPS6755 的说明

The TPS6755 is an adjustable inverting dc/dc converter capable of operating from inputs as low as 2.7 V. The only external components required are an inductor, an output filter capacitor, an input filter capacitor, a reference filter capacitor, two resistors, and a Schottky rectifier. An enable input is provided to shut down the inverter when an output voltage is not needed. The typical supply current is 1.9 mA at no-load and is further reduced to 1-uA when the enable input is low.

The device features a 160-kHz current-mode pulse-width-modulation (PWM) controller with a p-channel MOSFET power switch. The gate drive uses the converter output to reduce the die area needed to realize the 0.4- MOSFET. Soft start is accomplished with the addition of one small capacitor at SS. A 1.22-V reference is available for external loads up to 125 uA.

The TPS6755 is attractive for board-level dc/dc conversion in computer peripherals and in battery-powered equipment requiring high efficiency and low supply current.

Available in an 8-pin DIP or an 8-pin SOIC package, the TPS6755 operates over a free-air temperature range of - 40°C to 85°C.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS6755ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息