TPS65982ABZBHR

不推荐用于新设计

USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 | ZBH | 96 | -10 to 85

不推荐用于新设计 可提供定制卷带
等同于: TPS65982ABZBHR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TPS65982 信息

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZBH) | 96
工作温度范围 (°C) -10 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS65982 的特性

  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD2.0 认证
    • 截至 2020 年 6 月,PD2.0 认证对于新设计不再适用
    • 所有需要认证的新设计应使用符合 PD3.0 的器件
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • 完全可配置的 USB PD 控制器
    • 通过 GPIO 控制外部直流/直流电源
    • 端口数据多路复用器
      • USB 2.0 HS 数据和低速端点
      • 用于交替模式的边带使用数据
    • 用于为各种应用轻松配置 TPS65982 的 GUI 工具
    • 支持 DisplayPort 交替模式和 thunderbolt 交替模式
    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-c 和 E2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 集成的 5V、3A、50mΩ 电源开关
    • 集成 5V-20V、3A、95mΩ 双向负载开关
    • 适用于外部 5V-20V/5A 双向开关(背靠背 NFET)的栅极控制和电流检测
    • UL2367 认证编号:E169910-20150728
    • IEC62368-1 认证编号:111895
  • 集成强大的电源路径保护
    • 集成式反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率可控制高压双向电源路径
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 8 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 2.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1 个 I2C 主要端口
    • 1 个 I2C 次级端口

TPS65982 的说明

TPS65982 器件是一款独立式 USB Type-C 和供电 (PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器中提供电缆插头和方向检测。进行线缆检测时, TPS65982 器件会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在成功完成 USB PD 协商后, TPS65982 会启用合适的电源路径并为内部和(可选)外部多路复用器配置交替模式设置。

CC 引脚上的混合信号前端可为 USB Type-C 电源提供默认值、1.5A 或 3A 三种电流,检测电缆插入事件和确定 Type-C 电缆方向,以及利用双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。

端口电源开关在 5V 电压下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时,附加的双向开关路径可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。

此外, TPS65982 还可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部 D+/D- 信号对之间的 USB 2.0 HS 数据传输;此外,还可以将边带使用 (SBU) 信号对用于交替模式。当 3.3V 电源不可用时,电源管理电路可将 VBUS 用作主电源,在电池电量耗尽或无电池的情况下运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息