封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHF) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS65980 的特性
- 由 Thunderbolt™ 总线供电
- 2.5V 至 15.75V 输入
- 3.3V 输出
- 电缆电源输出电流限制
- 热关断
应用范围
- Thunderbolt/Thunderbolt™ 2 系统
- 总线供电系统
- 电源管理系统
TPS65980 的说明
TPS65980 是一款直流/直流开关稳压器,此稳压器由电压范围介于 2.5V 至 15.75V 之间的 Thunderbolt™ 或 Thunderbolt™ 2 电源总线供电,并且生成 3 个独立 3.3V 电源输出。
TBT_OUT 电源为本地外设 Thunderbolt™ 控制器和支持电路供电。 CBL_OUT 电源将电能输送回 Thunderbolt™ 电缆,并且具有可调电流限值。 DEV_OUT 电源为器件中的所有其他电路供电来执行其设计的功能。
TPS65980 采用 24 引脚
5mm x 4mm x 0.9mm 超薄四方平面无引线 (VQFN) 封装。