48-pin (RGZ) package image

O917A154TRGZTQ1 正在供货

具有 5 个降压转换器和 5 个 LDO 的汽车类 3.15 V 至 5.25 V 电源管理 IC (PMIC)

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

O917A154TRGZRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS65917-Q1 的特性

  • 符合汽车应用 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 分类等级 2
    • 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C4B
  • 系统电压范围为 3.135V 至 5.25V
  • 低功耗
    • 断电模式下为 20µA
    • 休眠模式下(两个 SMPS 处于激活状态)为 90µA
  • 五个降压开关模式电源 (SMPS) 稳压器:
    • 输出电压范围为 0.7V 至 3.3V(步长为 10mV 或 20mV)
    • 其中两个 SMPS 稳压器具备 3.5A 电流性能、在双相配置中结合 7A 输出的能力以及差分远程感测(输出和接地)
    • 其他三个 SMPS 稳压器分别具有 3A、2A 和 1.5A 电流性能
    • 3.5A 和 3A SMPS 稳压器具备动态电压调节 (DVS) 控制和输出电流测量功能
    • 硬件和软件受控的 Eco-mode™最高可提供 5mA 电流
    • 短路保护功能
    • 电源正常指示(电压和过流指示)
    • 用于限制浪涌电流的内部软启动
    • 能够与频率介于 1.7MHz 至 2.7MHz 范围内的外部时钟保持同步
  • 五个低压降 (LDO) 线性稳压器:
    • 输出电压范围为 0.9V 至 3.3V(步长为 50mV)
    • 其中两个稳压器具备 300mA 电流性能以及旁路模式
    • 一个稳压器具备 100mA 电流性能以及最高可达 50mA 的低噪声性能
    • 其他两个 LDO 具有 200mA 电流性能
    • 短路保护功能
  • 具有 8 条输入通道(2 条为外部通道)的 12 位 ∑-Δ 通用模数转换器 (ADC) (GPADC)
  • 具有高温报警和热关断功能的温度监控
  • 电源序列控制:
    • 可配置加电和断电序列 (OTP)
    • 休眠和激活状态转换之间的可配置序列 (OTP)
    • 三个数字输出信号可添加至启动序列
  • 可选控制接口:
    • 一个用于资源配置和 DVS 控制的串行外设接口 (SPI)
    • 两个 I2C 接口。
      • 其中一个专用于 DVS 控制
      • 另一个用作资源配置和 DVS 控制的通用 I2C 接口
  • 带有运行或保持加电序列以及 RESET_OUT 释放选项的 OTP 位完整性错误检测
  • 封装选项:
    • 7mm × 7mm 48 引脚 VQFN,间距为 0.5mm

TPS65917-Q1 的说明

该TPS65917-Q1 PMIC 将五个可配置降压转换器与高达 3.5A 的输出电流相集成,从而为 LDO 的处理器内核、存储器、I/O 以及预稳压电路供电该器件符合 AEC-Q100 标准。 降压转换器与 2.2MHz 内部时钟同步,可提升器件的 EMC 性能。GPIO_3 引脚允许降压转换器与外部时钟同步,支持多个器件与同一时钟同步,从而提升系统级 EMC 性能。该器件还包含五个 LDO,用于为低电流或低噪声域供电。

电源序列控制器采用一次性可编程 (OTP) 存储器控制电源序列,同时采用默认配置,例如输出电压和通用输入/输出 (GPIO) 配置。OTP 经过出厂编程,无需使用软件即可启动。多数默认静态设置可通过 SPI 或 I2C 进行更改,从而根据多种不同系统需求配置器件。例如,电压调节寄存器用于支持处理器的动态电压调节要求。对于另一项安全功能,OTP 还具备比特完整性错误检测功能,可在检测到错误时停止上电序列,防止系统在未知状态下启动。

TPS65917-Q1 器件还具有一个监控系统状态的模数转换器 (ADC)。GPADC 包括两条监控所有外部电压的外部通道,以及多条测量电源电压、输出电流和芯片温度的内部通道,允许处理器监控系统健康状况。该器件提供看门狗监控软件锁定情况并提供保护和诊断机制,例如短路保护、热监控、关断和自动 ADC 转换,以便检测电压是否低于预定义阈值。PMIC 可通过中断处理程序向处理器报告这些事件,以便处理器采取相关措施进行响应。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

O917A154TRGZRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息