封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RSN) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS65735 的特性
- 线性充电器
- 三个充电阶段:预充电、快速充电和充电终止
- 从外部设定的充电电流可支持高达 100mA
- 用于电源状态良好和充电器状态指示的 LED 电流吸收器
- 用于外部模块(微控制器、RF 模块、IR 模块)的 LDO 电源
- LDO 连续输出电流高达 30 mA
- 升压转换器
- 可调输出电压:8 V 至 16 V
- 升压输出在内部连接至 H 桥模拟开关
- 全 H 桥模拟开关
- 受控于一个外部微控制器以实现系统操作
- 输出引脚可提供经过分压的电池电压,适用于 ADC 或 MCU 的比较器输入
TPS65735 的说明
TPS65735 是一款用于有源快门 3D 眼镜的电源管理单元 (PMU),它包括集成型电源通路、线性充电器、LDO、升压转换器以及用于在一副有源快门 3D 眼镜中实现左右快门操作的全 H 桥模拟开关。 除了功率器件之外,典型的 3D 眼镜系统还包括一个微控制器和一个通信前端(IR、RF 或其他),以处理通信和同步操作以及一部 3D 电视。