封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RSN) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS65680 的特性
- 可编程输出图形
- 同一硬件可支持不同的显示屏
- 非常适合非标准/小体积 应用
- 开发期间易于实施图形更改
- 电平位移器和 TCON 之间具有简单两线制接口
- 使用更少的 TCON I/O 资源/允许更小的 TCON 封装
- 简化了 PCB 布局
- 多个并行运行的电平位移器器件可共享同一个两线制接口
- 12 路高压时钟输出
- 6 路高压控制输出
- 高级功能
- 栅极电压整形
- 电荷共享
- 低频奇/偶输出生成
- 关断期间面板放电
- 输出过流保护
- 过热保护
- 宽电源电压范围
- VIN电源电压范围为 2.7V 至 5.5V
- VGH 电源电压范围为 9V 至 40V
- VGL 电源电压范围为 -4V 至 -18V
- 4mm × 4mm、32 引脚 QFN 封装
TPS65680 的说明
TPS65680 器件是一款适用于 LCD 面板的完全可编程高压电平位移器解决方案。此器件在共享充电或栅极电压配置中支持多达 12 路高压时钟输出,而且还支持用于生成启动信号、清除/复位信号、低频奇/偶信号和面板放电的 6 路高压控制输出。输出时序基于用户可编程的图形序列,由电平位移器自身生成。它仅需两个连接至时序控制器的连接:一个线路时钟和一个指示新帧开始的启动脉冲。这两个信号可以在多个 TPS65680器件间共享,条件是 应用中 的输出通道数必须多于单个器件可生成的数量。
客户定义的图形和配置设置可存储在的片上非易失性存储器中,以用作上电后的默认设置。或者,上电后可使用 I2C 接口向器件中写入该数据。TPS65680 器件的可编程性可帮助您更改输出图形,无需重新编程或更改 TCON 。因此,一个 PCB 可以支持多种不同面板,从而简化了系统设计、缩短了设计周期并实现了规模效益。