封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 56 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS65642 的特性
- 2.6V 至 6V 输入电压范围
- 同步升压转换器 (AVDD)
- 支持温度补偿的非同步升压转化器 (VGH)
- 同步降压转换器 (V内核)
- 同步降压转换器 (VIO1)
- 低压降线性稳压器 (VIO2)
- 带有两个集成型缓冲放大器的可编程 VCOM校准器
- 栅极电压整形
- 面板放电信号 (XAO)
- 系统复位信号 (RST)
- 14 通道,10 位可编程伽马电压校正
- 支持写入保护的片载 EEPROM
- I2C™ 接口
- 热关断
- 支持 GIP 和非 GIP 显示
- 56 焊球,3.16mm x 3.45mm 0.4mm 焊球间距,芯片尺寸球栅阵列封装 (DSBGA)
TPS65642 的说明
TPS65642 是一款紧凑型 LCD 偏置电压解决方案,此解决方案主要用于笔记本电脑和平板电脑。 此器件包含两个升压转换器来为 LCD 面板的源极驱动器和栅极驱动器/电平位移器供电,两个降压转换器以及一个为系统提供逻辑电压的低压降 (LDO) 线性稳压器;一个具有两个高速放大器的可编程 VCOM发生器;14 通道伽马电压校正;和一个栅极电压整形功能。