封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS65400 的特性
- 每个开关稳压器的效率高达 95%
- 开关稳压器规格:
- 输入电压范围:4.5V 至 18V
- VOUT 范围:0.6V-90%VIN
- SW1、SW2 IOUT:4A(最大值)
- SW3、SW4 IOUT:2A(最大值)
- 预偏置启动算法可最大限度地减小启动期间的电压骤降
- 内部欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和过热保护 (OTP)
- 符合 AECQ-100 1 级标准
- 热增强型 7mm × 7mm 48 引脚 0.5mm 间距 VQFN 封装
- 引脚访问特性:
- 通过外部反馈电阻器可调节 VOUT
- 通过每个开关的精密使能引脚实现时序控制
- 通过电阻器在 275 kHz 至 2.2 MHz 范围内调节 PWM 开关频率
- 时钟同步输入和时钟输出
- 通过外部电容器实现软启动延迟
- 必要时可通过在 SW1 和 SW2 之间以及 SW3 和 SW4 之间进行电流共享来满足高电流需求
- PMBus 运行时控制和状态
- 通过调整 VREF 可实现运行时电压定位
- 启用和禁用每个开关
- 故障和状态监控
- 用户可配置的 PMBus/I2C 选项,保存在 EEPROM 中
- 电源导通和关断时序控制
- 可基于固定延时时间或依赖 PGOOD 实现时序控制
- 可通过 VREF 配置实现初始电压定位
- 可针对每个开关调节 PWM 频率
- 可针对每个开关单独进行 PWM 相位对齐以最大限度地减小纹波和电容器尺寸
- 可调节每个稳压器的电流限值以优化电感器的尺寸和成本
- 软启动时间
TPS65400 的说明
TPS65400 实现了兼容 PMBus-I2C 的数字接口。此接口可在运行时更改稳定电压、电源时序、相位交错、工作频率以及读回工作状态等,从而帮助内核芯片优化系统性能。
TPS65400 包含 4 个具有集成式场效应晶体管 (FET) 的高电流降压开关稳压器(SW1、SW2、SW3 和 SW4)。这些开关电源专门用于为大电流数字电路(例如处理器、现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC)、存储器和数字输入/输出 (I/O))供电。SW1 和 SW2 支持 4A 电流,而 SW3 和 SW4 支持 2A 电流。每个稳压器的开关频率可单独调节至高达 2.2 MHz。
每个开关均具有可编程的限流功能,因此可为无需最大电流能力的特定应用配置优化电感器额定值。
TPS65400 可由 4.5V 和 18V 之间的单输入电压轨供电,因此非常适合由 5V 或 12V 中间电源配电母线供电运行的应用。
可使用单独的使能端子或者通过 I2C 总线将时序编程到板载 EEPROM 中来满足时序要求。输出电压可通过外部电阻网络进行设置,VREF 的可编程范围介于 0.6 V 到 1.87 V 之间(阶跃为 10 mV)。所有控制和状态信息均可通过兼容 PMBus 的 I2C 总线进行访问。
TPS65400 具有高度的灵活性,可通过 I2C 总线提供全方位的监视和控制,同时还能够为不使用 I2C 的系统提供电压以及基于外部元件实现的可编程性。