封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHD) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS65286 的特性
- 集成双配电开关:
- 工作输入电压范围为 2.5V 至 6V
- 导通电阻典型值为 100mΩ 的集成背对背功率 MOSFET
- 可调节电流限制范围为 75mA 至
2.7A - 在 1.2A(典型值)时电流限制精度为 ±6%
- 闭锁过流保护版本
- 反向输入-输出电压保护
- 内置软启动
- 集成降压直流/直流转换器:
- 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围
- 最大持续输出负载电流为 6A
- 反馈基准电压为 0.6V ±1%
- 500kHz 固定开关频率
- 内置内部软启动时间:1ms
- 逐周期电流限制
- 可调节电流限制阈值
- 输出过压保护
- 外部时钟同步
- 过热保护
TPS65286 的说明
TPS65286 是一款功能齐全的 4.5V 至 28V VIN、6A 输出电流同步降压直流/直流转换器,该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET,针对小型设计进行了优化。此器件还组装有用于配电系统的双路 N 通道 MOSFET 功率开关。这个器件提供一个总体配电解决方案,在这个解决方案中需要精密限流和快速保护响应。
一个双路 100mΩ 独立配电开关通过使用一个外部电阻器将输出电流限制在典型值为 50mA 至 2.7A 的可编程电流限制阈值之间。在电流典型值为 1.2A 时,可实现严密程度达到 ±6% 的电流限制精度。nFAULT 输出在过流和反向电压情况下被置为低电平。
直流到直流转换器中的恒定频率峰值电流模式控制简化了补偿,并且优化了瞬态响应。逐周期过流保护和运行在断续模式下限制了 MOSFET 功率耗散。当芯片温度超过过热负载阈值时,过热保护将器件关断。